Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

PDYS

Pompa PDYS CLU5
Pompa PDYS CLU5
Jednostka pompy tłokowej z napędem elektryczno - hydraulicznym dla systemów CLU5 smarowania cylindrów dużych 2-suwowych wodzikowych silników Diesla

Cechy techniczne:
  • Środek smarny: SAE50
  • Lepkość robocza: 20 - 2000 cSt.
  • Liczba wyjść: 4
  • Ciśnienie zasilające: około 50 bar
  • Temperatura robocza: 0 do 60 °C


Cechy specjalne:

  • Znak zgodności CE w przypadku napędu elektrycznego
SKF logo