Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

PEP

Pompa PEP
PEP
Pompa elektromagnetyczna do smarowania łańcuchów za pomocą szczotek do oliwienia

Dane techniczne:
  • Środek smarny: olej
  • Lepkość: < 1000 mm²/s
  • Szybkość przepływu: 20; 40 lub 60 mm3/suw
  • Liczba wyjść: 1, 2 lub 3
  • Ciśnienie robocze maks.: 80 bar
  • Temperatura robocza: od -20 do +60 °C


Specjalne właściwości:
  • Natrysk oleju do punktów smarowania przez specjalne dysze natryskowe
  • Zasilanie olejem szczotek smarujących
  • Pomiar wolumetryczny
SKF logo