Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SP / PFE

Wieloliniowa pompa wysokociśnieniowa

SP/PFE
SP/PFE

Pompa wieloliniowa SP / PFE została zaprojektowana pod kątem bardzo wysokich poziomów ciśnienia panującego w układzie. Jej elementy napędowe znajdują się w obudowie pompy i są wstępnie napełnione olejem przekładniowym o dużej lepkości. Specjalny, prowadzony rolkowo popychacz napędza układ członu pompy całkowicie osiowo, eliminując oddziaływanie sił bocznych. Każdy z wymiennych członów tłoczących obejmuje precyzyjne, regulujące podawaną ilość urządzenie z podziałką, wysokociśnieniowy zawór zwrotny oraz wysokociśnieniową złączkę wylotową odpowiednią do ciśnienia maksymalnie 4 000 bar (58 000 psi). Unikalna budowa pompy sprawia, że olej smarny może być doprowadzany z napowietrznego zbiornika bezpośrednio do członów pompy, bez użycia dodatkowych regulatorów poziomu oleju.


Cechy i zalety

  • zaprojektowana do ciągłej pracy przez całą dobę każdego dnia tygodnia
  • wysoko sprawne człony tłoczące
  • modułowa budowa pompy umożliwia zabudowanie maksymalnie pięciu członów tłoczących
  • konstrukcja hermetyczna, odpowiednia do przyłączenia zbiornika napowietrznego
  • szeroki zakres regulacji suwu – od 0 do 0,14 cm³ (od 0 do 0.0085 in³)
  • dostępna w obudowie ATEX z układem napędowego silnika elektrycznego
  • możliwa konfiguracja w szafie sprzętowej z dodatkowymi pompami, filtrem i osprzętem regulującym natężenie przepływu
SKF logo