Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

ZPU 01/02

Pompa tłokowa o napędzie elektrycznym do systemów dwuliniowych i progresywnych

ZPU 02
ZPU 02

Wysokociśnieniowe pompy o dużej pojemności skokowej ZPU 01/02 sprawdzają się w roli pompy zasilającej wobec małych i średniej wielkości systemów dwuliniowych oraz wobec systemów progresywnych.

Zależnie od konfiguracji systemu mogą one doprowadzać środek smarny w promieniu 50 metrów pod ciśnieniem maksymalnie 400 barów. Do zespołów tych nadają się oleje i smary plastyczne o konsystencji klasy do 2 według NLGI (do NLGI 3 na szczególne życzenie). Jedno- lub dwuelementowe, pompy ZPU 01/02 za sprawą wbudowanego mieszadła pracują wydajnie także w niskich temperaturach.

Cechy i zalety:

  • niezawodność
  • wszechstronność
  • opcje ultradźwiękowej kontroli wysokiego i niskiego poziomu
  • wolny koniec wału do wykorzystania z innymi silnikami


Important Safety Advice

The SKF Group attaches great importance to the quality and safety of its products. User satisfaction and safety are our highest priorities. We would therefore like to inform you of a voluntary safety-related measure.

Voluntary safety measures for pumps to be used in lubrication systems - these relate to:

  • all ZPU series pumps manufactured until the end of December 2016
  • all HJ2 series pumps manufactured until the end of December 2016

To read the full advice, click on the links below:

For Germany

For Belgium

For Bosnia-Herzegowina

For Ireland

SKF logo