Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

HG 1000/2000

Pompa tłokowa o napędzie hydraulicznym do systemów jednoliniowych

Zespół pompujący HG 1000
HG 1000
Zespół pompujący HG 2000
HG 2000

Oferowana smarownica hydrauliczna HG to system smarowniczy stworzony z myślą o oszczędnym smarowaniu automatycznym w maszynach i agregatach z obwodem hydraulicznym. Przy pomocy smarownicy automatycznej, scentralizowane smarowanie automatyczne można przystosowywać do takich zespołów jak odpinane podnośniki, małe wózki podnośnikowe czy podnośniki tylne pojazdów.

Cechy i zalety:

  • prosta pompa tłokowa z samoczynnie odciążanymi przewodami hydraulicznymi
  • oszczędne smarowanie automatyczne
  • odpowiednia do użytku w pojazdach i maszynach z zabezpieczonym obwodem hydraulicznym, który nie pracuje przez cały czas
  • operacje podwyższania i obniżania ciśnienia w pompie inicjowane poprzez załączanie i zwalnianie dostosowanego obwodu hydraulicznego
  • możliwość weryfikowania operacji podwyższania i obniżania ciśnienia w przewodzie smarowniczym, jak również pozostałej ilości środka smarnego, na manometrze zespołu pompującego
  • opcjonalny alarm niskiego poziomu sygnalizowany brzęczykiem lub kontrolką 12/24 VDC
  • złączka do napełniania z filtrem
  • do użytku w połączeniu z jednoliniowymi urządzeniami dozującymi
  • Charakterystyka techniczna
    Function principlehydraulically operated piston pump
    Outlets1
    Metering quantitydepending on the inlet pressure
    Lubricantgrease NLGI 0, 1
    Operating temperature-25 to +80 °C-13 to +176 °F
    Operating pressuremin. 50 bar
    max. 150 bar
    min. 725 psi
    max. 2176 psi
    Reservoir capacity1 and 2 l2.2 and 4.4 lb
    Material (reservoir)steel
    Hydraulic inlet connectionR 1/4 in ZN;
    main hose ø 8 mm

    0.341 in
    Grease outlet connectionR 1/4 in ZN;
    main hose ø 8 mm

    0.341 in
    Transmission ratio1:1
    Operating voltage12 or 24 V DC
    Dimensions
    HG 1000345 × 100 × 100 mm13.58 × 3.94 × 3.94 in
    HG 2000520 × 100 × 100 mm20.47 × 3.94 × 3.94 in
    Mounting positionvertical or horizontal
  • Zastosowania
SKF logo