Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

PFH-23

PFH-23-2
PFH-23-2
Zespół pompy tłokowej z napędem hydraulicznym dla progresywnych centralnych systemów smarowania SKF ProFlex
Dane techniczne:
  • Środek smarny: smar o klasie konsystencji do NLGI 2
  • Pojemności zbiornika: 1,5 kg
  • Liczba wyjść:
    PFH-23-2: 1
    PFH-23-22: 2
  • Wydatek: 1,25 lub 2,5 cm³/suw
  • Ciśnienie: 6 do 30 bar
  • Temperatura robocza: od +10 do +60 °C

Specjalne właściwości:
  • brak
SKF logo