Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SP / EY

SP / EY 28
SP / EY 28
Zespół pompy tłokowej z napędem hydraulicznym dla wieloliniowych systemów smarowania SKF MultiFlex

Dane techniczne:
  • Środek smarny: oleje mineralne, syntetyczne i przyjazne dla środowiska
  • Lepkość robocza: 20 - 1500 mm²/s
  • Pojemności zbiornika: 1,0 l
  • Liczba wyjść: 1 - 9
  • Wydatek: 4,5; 6 lub 7 cm³/suw
  • Ciśnienie: 60 do maks. 200 bar

Powiązane dokumenty

SKF logo