Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

PFE

POE
POE-15-1.0
PFE
PFE-15-1.7
Zespoły pompy tłokowej o napędzie ręcznym przeznaczone do jednoliniowych systemów smarowania centralnego SKF MonoFlex

Parametry techniczne:
  • Środek smarny: smary plastyczne (o konsystencji klasy 000 lub 00 wg NLGI)
  • Pojemności zbiornika: 0,5, 1,0, 1,7 l/kg
  • Liczba wyjść: 1, z lewej lub z prawej strony (G1/4)
  • Wydatek: 15 cm³/suw
  • Ciśnienie: 30 barów 
  • Temperatura: od 0 do +60°C


Cechy szczególne:
  • Monitorowanie: zestaw zaworów wymaganych do dekompresji i ograniczania ciśnienia

Skonfiguruj produkt odpowiednio do własnych potrzeb – pobierz plik CAD

SKF logo