Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Pompy tłokowe z napędem mechanicznym

Pompy tłokowe z napędem mechanicznym mogą być podłączane bezpośrednio do zewnętrznego lub wewnętrznego źródła napędu:
  • silnik
  • skrzynia przekładniowa
  • wał
  • popychacz

W tabeli można znaleźć przegląd szczegółów technicznych pomp tłokowych tego typu.

SKF logo