Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

JM

Pompa tłokowa z różnymi opcjami napędu przeznaczona do wieloliniowych systemów smarowania centralnego SKF MultiFlex obsługujących sprężarki

JM
JM12 ze zbiornikiem

Wieloliniowa pompa smarownicza olejowa JM jest pompą wysokociśnieniową wytwarzającą w sposób ciągły maksymalne ciśnienie robocze 600 bar (8 700 psi). Jej modułowa budowa obejmuje unikalne, regulowane człony dwutłokowe (z osobnymi tłokami dozującym i wysokociśnieniowym wspomagającym) w połączeniu z optycznym wskaźnikiem kapania o niezrównanej niezawodności. Zależnie od zastosowania, pompa może być napędzana maszynowo lub elektrycznie. Pompa JM jest dostępna w wykonaniu hermetycznym, odpowiednim do użytku z napowietrznymi zbiornikami oleju smarnego. Może ona tłoczyć każdy olej mineralny o lepkości roboczej z zakresu od 25 do 3 000 mm²/s.


Cechy i zalety

  • zaprojektowana do pracy przez całą dobę każdego dnia tygodnia
  • trzy rozmiary tłoka pokrywają zakres wydatku na pojedynczym wyjściu od 0,17 do 5,0 cm³/min (od 0.01 do 0.29 in³/min)
  • indywidualne nastawy od 25 do 100% dla poszczególnych przyłączy wylotowych
  • dostępna wersja o budowie hermetycznej
  • możliwość monitorowania w sposób zgodny z normami API 618
  • najbardziej niezawodny zamiennik dla wszystkich standardowych smarownic ze skrzynką sterującą
SKF logo