Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

RA ... U

Pompa o napędzie mechanicznym lub elektrycznym i wirujących tłokach promieniowych przeznaczona do wieloliniowych systemów smarowania SKF MultiFlex

RA1UA
RA1UA

RA to unikalna wieloliniowa pompa o wirujących tłokach promieniowych, z członami umożliwiającymi spiętrzanie. Modułowa budowa tej pompy umożliwia zabudowanie maksymalnie pięciu członów, każdego z jednym, dwoma lub czterema przyłączami wylotowymi. Pozwala to na zmniejszenie lub zwiększenie liczby przyłączy wylotowych na dalszym etapie eksploatacji. Wydatek na wszystkich przyłączach wylotowych danego członu pompy reguluje się za pomocą wspólnego elementu sterowniczego, w zakresie nastawy od 33 do 100%. Dostępny jest szereg różnych napędów mechanicznych i z silnikiem elektrycznym.

Cechy i zalety
  • modułowe rozwiązanie typu pompa–punkt dla 1–20 punktów smarowania
  • zależnie od prędkości napędu, i w zależności od wybranego stopnia pokrycia, pompy RA pozwalają uzyskiwać szybkość zasilania niektórych kropel w zakresie do 36 cm³/min (2.2 in³/min)
  • lewo- lub prawostronny kierunek napędu
  • możliwość pracy z olejami na bazie mineralnej i syntetycznej
  • odporność na drgania – dostępne wersje okrętowe i ATEX
SKF logo