Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

112-508-050

112-508-042
112-508-042
Zespół pompy tłokowej z napędem pneumatycznym ze zbiornikiem dla systemów smarowania SKF EasyRail Track

Dane techniczne:
  • Środek smarny: olej lub smar płynny o klasie konsystencji NLGI 000, 00
  • Pojemność zbiornika: 11 litrów
  • Liczba wyjść: 2 (podwójna dysza)
  • Dozowana objętość: 12 cm³/suw
  • Ciśnienie dozowania: 100 bar
  • Ciśnienie powietrza: 6 - 10 bar
  • Temperatura otoczenia: od -25 do +80 °C



Powiązane dokumenty

SKF logo