Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF 40PGA

Zespoły pompy z napędem pneumatycznym i zbiornikiem przeznaczone do jednoliniowych systemów smarowania

SKF 40PGA-170
SKF 40PGA-170
SKF 40PGAS 2L
SKF 40PGAS-2L
SKF 40PGAA-4L
SKF 40PGAA-4L
SKF 40PGAA-10L
SKF 40PGAA-10L

Zastosowania:

  • pojazdy terenowe i specjalne

Właściwości techniczne:
  • Środek smarny: Smary o konsystencji klasy do 1 wg NLGI-1
  • Pojemności zbiornika: 1.7, 2, 4 lub 10 litrów
  • Liczba wyjść: 1
  • Wydatek: 40 cm³
  • Ciśnienie: maks. 160 bara
  • Stopień ochrony: IP65
  • Wbudowany przełącznik ciśnieniowy
  • Przełącznik poziomu środka smarnego ze świtłem led w 2, 4 i 10 litrowych modelach


Cechy szczególne:

  • możliwość sterowania i monitorowania z poziomu zewnętrznej jednostki sterującej SKF ST-102
SKF logo