Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

501

501-301-024-VS
501-301-024-VS
501-301-011
501-301-011
Smarownica wtryskowa do dozowania minimalnej ilości oleju

Dane techniczne:
  • Środek smarny: olej
  • Lepkość robocza: 10 do 1100 mm²/s
  • Pojemności zbiornika: - lub 0,25 l
  • Liczba wyjść: 1 lub 3
  • Wydatek: 3 do 30 mm3/suw
  • Ciśnienie uruchamiające: 3 do 10 bar
  • Temperatura robocza: -20 do +80 °C

Powiązane dokumenty

Skonfiguruj produkt odpowiednio do własnych potrzeb – pobierz plik CAD

SKF logo