Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

EBP

Elektropneumatyczna pompa beczkowa

Elektropneumatyczna pompa beczkowa SKF
Elektropneumatyczna pompa beczkowa SKF

EBP to elektropneumatyczna pompa beczkowa zaprojektowana w celu podawania środka smarnego do scentralizowanego systemu. Tradycyjnie stosowany mechaniczny zawór silnika pneumatycznego zastąpiono w niej zaworem elektromagnetycznym. Przy użyciu odpowiedniego wyposażenia pompę EPB można stosować z workowymi pojemnikami środka smarnego.

Odpowiednia do beczek środka smarnego 18-, 50- i 180-kilogramowych (40, 120 i 400 lb), EPB jest dostępna w dwóch wersjach: ECO i STA. Wersja ECO jest przeznaczona do użytku z zestawami pokryw ECO, natomiast STA współpracuje z pokrywami STA, LG i OS.

Cechy i zalety:

  • niewymagający smarowania sterowany elektrycznie silnik pneumatyczny umożliwia precyzyjne regulowanie wypływu z pompy
  • zmniejszona liczba części mechanicznych zwiększa trwałość eksploatacyjną pneumatycznego silnika
  • samoczynne diagnozowanie
  • skuteczna praca w szerokim zakresie temperatur
  • stopień ochrony IP 65
SKF logo