Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

MP 50 / 100 / 150 / 200 / 400

MP50
MP50
MP400
MP400
Zespół pompy tłokowej z napędem pneumatycznym dla systemu smarowania pojazdów szynowych SKF EasyRail Compact

Dane techniczne:
  • Środek smarny: smar płynny o klasie konsystencji NLGI 000 i 00
  • Liczba wyjść: 1
  • Wydatek:
    MP50: 0,05 cm³/suw
    MP100: 0,1 cm³/suw
     MP150: 0,15 cm³/suw
     MP200: 0,2 cm³/suw
    MP400: 0,4 cm³/suw
  • Ciśnienie: 5 - 10 bar
  • Temperatura robocza: od -25 do +80 °C 


Specjalne właściwości:
  • Monitoring: zestaw zaworów wymaganych dla dekompresji i ograniczenia ciśnienia

Powiązane dokumenty

SKF logo