Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

PF-100-21

PF-100-21
PF-100-21
Zespół pompy tłokowej z napędem pneumatycznym ze zbiornikiem dla wysokociśnieniowych systemów smarowania SKF EasyRail High Pressure

Dane techniczne:
  • Środek smarny: smar płynny o klasie konsystencji NLGI 00, 000
  • Pojemność zbiornika: 5 litrów
  • Liczba wyjść: 1
  • Dozowana objętość: 12 cm³/suw
  • Ciśnienie dozowania: 100 bar
  • Ciśnienie powietrza: 6 - 10 bar
  • Temperatura otoczenia: od -25 do +80 °C



Powiązane dokumenty

SKF logo