Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

PFP-23

PFP-23-2
PFP-23-2
Zespoły pomp tłokowych z napędem pneumatycznym dla progresywnych centralnych systemów smarowania SKF ProFlex

Dane techniczne:
  • Środek smarny: smar o klasie konsystencji do NLGI 2
  • Pojemności zbiornika: 1,5 kg
  • Liczba wyjść:
    PFP-23-2: 1
    PFP-23-22: 2
  • Wydatek: 2,5 cm³/suw
  • Ciśnienie uruchamiające: 6 - 10 bar 
  • Stosunek pól: siła/smarowanie: 20:1
  • Temperatura robocza: 10 do 60 °C

SKF logo