Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

PTEX

Pompa wytłaczająca PTEX
PTEX

Pneumatyczna pompa wytłaczająca do beczek ze smarem o konsystencji klasy do 2 wg NLGI


Dane techniczne:

  • Środek smarny: smary plastyczne o konsystencji klasy od 000 do 2 wg NLGI
  • Natężenie przepływu: od 0,5 do 0,83 kg/min
  • Maks. ciśnienie robocze: 400 barów
  • Temperatura pracy: od +10 do +50°C
  • Pojemność beczki: 25, 50 lub 200 kg
Cechy szczególne:
  • pełne wykorzystanie środka smarnego zawartego w beczce (z pozostawieniem poniżej 0,5% środka)
  • doskonałe dopasowanie indywidualnie wykonywanej płyty dociskowej do wewnętrznej średnicy bębna
  • możliwość tłoczenia smarów płynnych o konsystencji klasy od 000 do 2 wg NLGI

Powiązane dokumenty

SKF logo