Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Pompa łopatkowa

Pompy łopatkowe są często stosowane w systemach smarowania z obiegiem oleju do pompowania oleju z powrotem do zbiornika jeżeli naturalne pochylenie przewodu powrotnego nie jest wystarczające.


W przeciwieństwie do pomp zębatych, pompy te mogą również pompować mieszaninę olejowo - powietrzną. Posiadają lepsze charakterystyki ssania niż pompy zębate.


Maksymalna długość przewodu ssawnego dla tych pomp wynosi 3 m. Jednak ciśnienie wsteczne dla modeli stosowanych w układach smarowania jest ograniczone do 0,6 MPa. Pompy te mogą pracować bez zaworów lub z zaworami, tak, aby można było uzyskać stały kierunek przepływu także po zmianie kierunku obrotów pompy.

SKF logo