Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

OSB-1 i OSB-2

OSB-2
OSB
OSB-1
OSB-1
Szczotki do smarowania OSB-1 i -2 składają się ze szczotki, złączy i zacisku. Dozownik podaje dawkę środka smarnego do szczotki smarującej. Dawka jest dzielona na jedną (OSB-1) lub dwie szczotki (OSB-2). Szczotka smarująca działa jako pośredni zasobnik środka smarnego. Utrzymuje ona środek smarny przez czas dłuższy niż dozownik.

Dane techniczne:
  • Temperatura pracy: -50 do +150 °C
  • Ciśnienie robocze: 0 do 60 bar
  • Wymiary: szer. x wys. x gł.
    - OSB-1 30 x 105 x 30
    - OSB-2 64 x 110 x 30
SKF logo