Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

UC-1066

UC-1066
UC-1066
Szczotki do naolejania UC-1066 są stosowane do nakładania środka smarnego na łańcuch. Zapewniają utworzenie ciągłej warstwy środka smarnego na całym łańcuchu. Dostępne są szczotki o różnych kształtach i rozmiarach, a także wykonane z różnych materiałów (szczecina, mosiądz oraz poliamid) w celu lepszego zaspokojenia potrzeb klienta w zakresie smarowania łańcuchów.

Dane techniczne:
  • Temperatura robocza: od 10 do 80 °C
  • Materiał: szczecina, mosiądz lub poliamid 6.6

Powiązane dokumenty

SKF logo