Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Złącza elektryczne

Złącza elektryczne
Złącza elektryczne

Złącza lub gniazda elektryczne są wymagane do zasilania różnych modeli urządzeń hydraulicznych stosowanych w dziedzinie technologii centralnych systemów smarowania oraz do przekazywania sygnałów przełączających.


Złącza typu wtyk - gniazdo do:

  • przełączników ciśnieniowych
  • przełączników poziomu środka smarnego
  • czujników przepływu
  • zaworów kontroli kierunku przepływu
  • filtrów

Dane techniczne:

  • Obudowa: Poliamid, czarna/przezroczysta
  • Średnice przewodu: 4,5 do 9 mm 
  • Maksymalne znamionowe napięcie robocze: 10 do 300 V AC/DC (w zależności od typu)
  • Maks. prąd roboczy: 4 lub 10 A
  • Temperatura robocza: -40/-20 do +80/+90°C (w zależności od typu)

Właściwości specjalne: 

  • zgodne z normami DIN EN 175301-803/ISO 4400 i DIN EN 175201-804

Powiązane dokumenty

SKF logo