Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Armatura

Szybkozłączki SKF
Szybkozłączki SKF
Węże do systemów smarowania
Węże do systemów smarowania
Przewody rurowe metalowe
Przewody rurowe metalowe

Dostępnych jest wiele różnych elementów armatury do stosowania w centralnych systemach smarowania:

  • Adaptery
  • Elementy typu Banjo
  • Złączki ze wspornikami
  • Złączki grodziowe
  • Złączki
  • Pogłębienia walcowe
  • Złącza krzyżowe
  • Rura rozgałęźna dozownika
  • Tuleje z dwustronnym gwintem
  • Kolanka
  • Złączki kolankowe
  • Uszczelki płaskie
  • Kształtki z pogłębieniem walcowym
  • Adaptery redukcyjne
  • Kielichy zbrojone
  • Zaślepki
  • Dwuzłączki kielichowe
  • Tuleje gwintowane
  • Trójniki
  • Kielichy gwintowane
  • Łączniki do rur
  • Korki odpowietrzające
  • ...

Dane techniczne:

  • Środek smarny: olej i smary o klasie konsystencji do NLGI 2
  • Średnice rur: 2,5 do 22 mm
  • Ciśnienie robocze: maks. 45; 300 bar 

Właściwości specjalne:
  • Szybkozłączki SKF dla ciśnień do 300 bar (rury metalowe z rowkami uszczelniającymi)

Przegląd armatury przedstawiono w broszurze 1-0103: Armatura i akcesoria do centralnych systemów smarowania i do użytku ogólnego

Powiązane dokumenty

SKF logo