Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

163-300-1xx

163-300-1xx
163-300-1xx
Licznik impulsów (napędzany hydromechanicznie zawór obrotowy) umożliwiający podział jednoliniowego centralnego systemu smarowania SKF MonoFlex na wiele obiegów środka smarnego

Dane techniczne:
  • Środek smarny:
    olej (lepkość robocza 20 do 1500 mm²/s)
    smar płynny o klasie konsystencji NLGI 00, 000
  • Pobór wolumetryczny: min. ok. 0,4 cm³ na krok
  • Możliwy zakres redukcji: 1:2 do 1:144
  • Ciśnienie: 20 - 45 bar 
  • Temperatura robocza: od +10 do 60 °C


Powiązane dokumenty

SKF logo