Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SP/SMT 1

SP/SMT 1
SP/SMT 1
Dane techniczne:
  • Środek smarny: olej
  • Przepływ wolumetryczny: min. 0,50 l/min /maks. 6 l/min
  • Stosunki podziału: 1:1 ; 1:1,5 ; 1:2 ; 1:2,5 ; 1:3 ; 1:3,5 ; 1:4
  • Ciśnienie: maks. 100 bar
  • Lepkość robocza: 50 - 1300 mm²/s.
  • Temperatura robocza: od 0 do +100 °C

Powiązane dokumenty

SKF logo