Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SV-8

SV-8
SV-8
Dzielnik przepływu dla systemów smarowania SKF EasyRail Compact

Dane techniczne:
  • Środek smarny: smar płynny o klasie konsystencji NLGI 000, 00
  • Liczba portów wlotowych: 1
  • Liczba wyjść: 2
  • Ciśnienie robocze: 5 - 10 bar
  • Temperatura otoczenia: -40 do +80 °C

Powiązane dokumenty

SKF logo