Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Akcesoria do układów smarowania, armatura, przewody

Armatura dla jednoliniowych centralnych systemów smarowania (olej i smar o klasie konsystencji NLGI 000, 00) dla ciśnień do 45 bar:
  • połączenia rur bez lutowania (pojedyncze lub podwójne pierścienie uszczelniające)
  • szybkozłącza


Armatura dla wyższych ciśnień do 250 bar w progresywnych centralnych systemach smarowania (smar o klasie konsystencji do NLGI 2):
  • złączki z tulejami samogwintującymi zgodne z normą DIN 2353


Udane smarowanie zależy od zastosowania odpowiedniego typu elementu dozującego (na przykład szczotek, dysz lub głowic rozpylających), w szczególności dla:
  • systemów smarowania olej+powietrze
  • systemów smarowania minimalną ilością środka smarnego
  • systemów smarowania łańcuchów
  • systemu smarowania obrzeży kół pojazdów szynowych
SKF logo