Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Głowice mieszające 161-300

161-300-308
161-300-308

Głowice mieszające

  • bez wbudowanej jednostki dozującej
  • zasilają pojedynczy punkt smarowania. Linia sprężonego powietrza i linia środka smarnego spotykają się w głowicy mieszającej.
  • Głowice mogą być montowane bezpośrednio na gwincie przyłącza punktu smarowania
  • Dla doprowadzenia oleju głowice mieszające wymagają zastosowania dozownika tłokowego działającego w sposób przerywany jednoliniowego centralnego systemu smarowania lub olejarki wtryskowej
Dane techniczne:
  • Środek smarny: olej
  • Przyłącze linii sprężonego powietrza:
    161-300-313: G1/2
    161-300-315: G1

Powiązane dokumenty

SKF logo