Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

501-100-xxx

501-100-009
501-100-x
Głowice rozpylające z zaworem zwrotnym przeznaczone do smarowania ogniw łańcuchów, przekładni, narzędzi, obrabianych przedmiotów itp.

Parametry techniczne:
  • Środek smarny: olej
  • Liczba otworów:
    501-100-009: 1
    501-100-010: 3


Cechy szczególne:
  • bez własnego dozowania
  • olej dozowany przez dozowniki tłokowe zainstalowane między pompą a głowicami rozpylającymi

Powiązane dokumenty

SKF logo