Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Dysze EasyRail

Dysze rozpylające do zastosowań kolejowych

169-000-400/-410
  • dla systemu SKF EasyRail Compact
  • w połączeniu z zespołem pompy 112-508


SP8-2 (rys. 1)

  • dla systemu SKF EasyRail High Pressure
  • w połączeniu z zespołem pompy 112-508
  • Znamionowe tempo rozpylania: 0,03 lub 0,05 cm³/uruchomienie
  • Ciśnienie powietrza: od 6 do 10 barów
  • Zużycie sprężonego powietrza: w przybliżeniu 3 Nl (przy ustawieniu 6 barów/1,5 s)
  • Maks. ciśnienie smarowania: 100 barów
  • Zakres temperatury: od –25 do +80°C


SP9-2 (rys. 2)

  • dla systemu SKF EasyRail Low Pressure
  • w połączeniu ze zbiornikami smaru BF
  • Znamionowe tempo rozpylania: 0,03 lub 0,05 cm³/uruchomienie
  • Ciśnienie powietrza: od 4,5 do 10 barów
  • Zużycie sprężonego powietrza: w przybliżeniu 4,5 Nl (przy ustawieniu 6 barów/1,5 s)
  • Maks. ciśnienie smarowania: 40 barów

Powiązane dokumenty

SKF logo