Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

AC-A

AC-A
Dysza AC-A
Dysze rzutujące AC-A charakteryzują się zwartą konstrukcją, dokładną regulacją położenia oraz odpornością na wysokie temperatury. Doskonale sprawdzają się w środowiskach agresywnych. Dysze te rozpylają pod ciśnieniem – bezpośrednio i bez udziału powietrza – mikrodawki oleju dostarczanego przez mikropompy pneumatyczne lub elektromagnetyczne. Odległość rozpylania może wahać się od kilku centymetrów do kilku decymetrów.

Parametry techniczne:
  • Środek smarny: olej mineralny lub syntetyczny o lepkości 100 mm²/s przy +40°C
  • Temperatura pracy: od +10 do +220°C (zależnie od modelu)
  • Natężenie przepływu: od 20 do 60 mm3na suw (zależnie od modelu)

Powiązany dokument

SKF logo