Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

AC

AC
Dysze AC
Dysza podwójna
Strumień powietrza doprowadzany przez współosiową rurkę wprawiany jest w ruch wirowy przed strefą wypływu środka smarnego (środek smarny wypływa z rurki kapilarnej). Powietrze rozbija środek smarny na bardzo drobne kropelki i porywa je w kierunku punktu smarowania, nie tworząc przy tym mgły. Rozmiary mikrokropel (200/600 μm) zapewniają dokładne pokrycie smarowanej powierzchni bez rozpylania.

Parametry techniczne:
  • Środek smarny: olej
  • Temperatura pracy: od +10 do +60°C

Powiązany dokument

SKF logo