OSN-40 / OSN-70

OSN
Dysza powierzchni ślizgowej.
Dozownik dostarcza dawkę smaru do dyszy powierzchni ślizgowej, która rozprowadza tę dawkę po powierzchni. Dysza powierzchni ślizgowej jest wyposażona w zawór zwrotny tak, że środek smarny nie jest odprowadzany z powrotem do dozownika.
Dane techniczne:
Dozownik dostarcza dawkę smaru do dyszy powierzchni ślizgowej, która rozprowadza tę dawkę po powierzchni. Dysza powierzchni ślizgowej jest wyposażona w zawór zwrotny tak, że środek smarny nie jest odprowadzany z powrotem do dozownika.
Dane techniczne:
- Temperatura pracy: -25 do +120 °C
-
Ciśnienie robocze: 0 do 60 bar
- Wymiary: Ø15 x 75