Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zbiorniki

KW1-S2
KW1-S2
K3-S10
K3-S10
BF4
BF4
Dostępne są zbiorniki dla różnych środków smarnych, wykonane z tworzyw sztucznych lub z metalu, o różnych rozmiarach. Poniżej przedstawiamy wybór standardowych zbiorników przeznaczonych do systemów smarowania SKF MonoFlex i SKF EasyRail.

K(W)x -zbiorniki z tworzywa sztucznego do oleju:

  • Pojemność: 1, 3 lub 6 litrów
  • bez / ze wskaźnikiem poziomu

B(W)x -
zbiorniki metalowe do oleju:
  • Pojemność: 3 lub 6 litrów
  • bez / ze wskaźnikiem poziomu
  • bez / z poziomowskazem

BF - zbiorniki do smaru:
  • Środek smarny: smar o klasie konsystencji do NLGI 2
  • Pojemność:
    2,5 / 5 litrów (szkło akrylowe)
    4,5 / 6 litrów (metal)
  • bez / z przełącznikiem ostrzegania przed osiągnięciem poziomu krytycznego


Powiązane dokumenty

SKF logo