Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zespoły smarowania minimalną ilością środka smarnego (MQL)

Systemy smarowania minimalną ilością środka smarnego SKF LubriLean
Zasada działania systemów MQL SKF LubriLean
Zastosowanie systemów MQL eliminuje potrzebę stosowania skomplikowanej obróbki na mokro przy operacjach cięcia.

Zasada jest prosta: Środek smarny jest nakładany na krawędź tnącą narzędzia w postaci aerozolu dokładnie w wymaganej ilości. Zużycie środka smarnego przy zastosowaniu jednostek MQL jest mierzone w mililitrach na godzinę, zamiast w litrach na minutę.

Konsekwentne zastosowanie systemu SKF LubriLean zamiast chłodzącego środka smarnego na liniach produkcyjnych pozwala na uzyskanie prostego, wydajnego i przyjaznego dla środowiska projektu zakładu produkcyjnego.

W większości przypadków możliwe jest naprzemienne stosowanie obróbki na mokro i na sucho na tej samej maszynie. Oprócz wbudowywania w nowe obrabiarki, układy MQL, wymagające tylko minimalnej konserwacji, mogą być w większości przypadków wykorzystane do unowocześniania istniejącego parku maszynowego. Doświadczenie zebrane przy wykorzystywaniu technologii MQL może być również wykorzystane przy tworzeniu nowych innowacyjnych produktów.

Dostępne są jednostki MQL zewnętrzne oraz wewnętrzne . Zapoznaj się ze danymi technicznymi w tabeli.
SKF logo