Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

LubriLean Smart

Smart
SKF LubriLean Smart
Jednostki smarowania zewnętrznego ograniczające do minimum zużycie środka smarnego (MQL)

Zastosowania:
  • Wiercenie, frezowanie, przeciąganie, gwintowanie, obróbka gwintów
  • Frezarki uniwersalne
  • Zewnętrzne smarowanie MQL z zastosowaniem maksymalnie dwóch punktów smarowania

Dane techniczne:
  • Środek smarny: olej
  • Pojemność: 0,3, 0,5 lub 0,8 l
  • Liczba portów wyjściowych: od 1 do 2
  • Zasilanie sprężonym powietrzem: powyżej 4 barów
  • Ilość oleju: od 5 do 100 ml/h
  • Zużycie sprężonego powietrza: 50 Nl/min w przeliczeniu na wyjście


Cechy szczególne:

  • znak zgodności CE

SKF logo