Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Vectolub VTEC

VTEC
VTEC

Jednostka smarująca ograniczająca do minimum zużycie środka smarnego, z maksymalnie ośmioma wyjściami


Zastosowania:

  • obróbka skrawaniem, ciągnienie, piłowanie
  • pokrywanie środkiem smarnym
  • smarowanie przenośników
  • dozowanie płynów

Dane techniczne:
  • Środek smarny: olej
  • Lepkość: od 10 do 400 mm²/s w temperaturze pracy
  • Liczba modułów: od 1 do 8
  • Zasilanie sprężonym powietrzem: od 5 do 8 barów
  • Natężenie przepływu dla mikropompy: od 3 do 90 mm³/suw
  • Zużycie sprężonego powietrza: min. 800 Nl/min


Cechy szczególne:

  • modułowa budowa – Jednostkę można całkowicie dostosować do szczególnego zastosowania.
  • możliwość rozbudowy – System można w każdej chwili rozszerzyć o nowy moduł lub pozbawić któregoś z zainstalowanych modułów.
  • wszechstronność – Pojedynczy system może pełnić różne, niezależne zadania smarowania.
  • niezawodność – Każde z wyjść może być niezależnie monitorowane i sterowane.


SKF logo