Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

171-210

171-210
171-210
Monitor przepływu dla systemów smarowania z obiegiem oleju SKF CircOil

Dane techniczne:
  • Środek smarny: olej
  • Lepkość robocza: 20 - 1000 mm²/s
  • Szybkość przepływu:
    171-210-05x: 50 - 1800 cm³/min
    171-210-06x: 1,6 - 14 l/min
  • Styki elektryczne: styk przełączny 250 V AC; 0,5 A
  • Ciśnienie robocze: 4 - 25 bar
  • Temperatura robocza: od 5 do 80 °C


Powiązane dokumenty

SKF logo