Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

AM1000

AM1000
AM1000
Monitor aerozolu dla systemów smarowania minimalną ilością środka smarnego SKF LubriLean

Dane techniczne:
  • Środek smarny: aerozol dla systemów MQL
  • Typowa ø kropli: 0,5 - 5 μm
  • Napięcie robocze: 24 V DC ±25 %
  • Maks. przepustowość: 800 Nl/min
  • Ciśnienie robocze: maks. 10 bar
  • Temperatura robocza: 0 do +60 °C


Właściwości specjalne:

  • Znak zgodności CE

Powiązane dokumenty

SKF logo