Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Monitory przepływu / czujniki przepływu

Monitory przepływu mają za zadanie monitorowanie przepływu oleju z pompy lub dozownika tłokowego do punktu smarowania. W tym celu stosowane są monitory przepływu o różnej konstrukcji. Kolejnym zadaniem jest monitorowanie ciągłego przepływu oleju z pompy poprzez system smarowania.
Czujniki przepływu czuwają nad przepływem oleju z miejsca dozowania do punktu smarowania, przy czym w miejscu dozowania wydzielana jest tylko niewielka ilość oleju na krótki okres czasu.
Czujniki strugi oleju monitorują ciągłość przepływu oleju w systemach smarowania olejowo - powietrznego SKF Oil+Air. Monitory aerozolu monitorują ciągłość przepływu aerozolu w systemach smarowania minimalną ilością środka smarnego SKF LubriLean.
Zatem aby prawidłowo wybrać urządzenie monitorujące, należy uwzględnić następujące czynniki:
  • działanie przerywane lub ciągłe
  • rodzaj systemu smarowania
  • ilość oleju, której przepływ ma być monitorowany
  • efektywną lepkość środka smarnego
  • ciśnienie w systemie.

W tabeli można znaleźć dane techniczne monitorów i czujników przepływu.

SKF logo