Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Przełączniki poziomu środka smarnego

Przełączniki poziomu środka smarnego SKF dla zbiorników oleju i innych płynów w centralnych systemach smarowania. Przełączniki poziomu są stosowane do monitorowania poziomu cieczy w zbiornikach nie znajdujących się pod ciśnieniem.

Dostępne są różne wersje przełączników spełniające różne wymagania związane z monitorowaniem poziomu cieczy:
  • do monitorowania minimalnego poziomu cieczy w zbiorniku (jeden punkt przełączania): 995-001-901, 175-210-015/-016; WS32-x; WS63; WS68
  • do monitorowania minimalnego poziomu cieczy, z ostrzeżeniem wysyłanym przed osiągnięciem poziomu krytycznego (dwa punkty przełączania): WS35-x
  • do monitorowania poziomu minimalnego i maksymalnego cieczy w zbiorniku, przy czym automatyczne napełnianie zbiornika jest przerywane przed osiągnięciem poziomu maksymalnego (dwa punkty przełączania): WS33-x
Przełączniki poziomu dla różnych pozycji montażu:
  • pionowa: WS32, WS33, WS35, 995-001-901, 175-210-015 /-016
  • pozioma: WS63, WS68 

W tabeli można znaleźć dane techniczne przełączników poziomu środka smarnego

SKF logo