Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

WS32-x / WS33-x / WS35-x

WS32-S30+XX
WS32-S30+XX
WS33-2+XXX
WS33-2+XXX
WS35-S10+XXX
WS35-S10+XXX
Przełączniki poziomu do monitorowania poziomu cieczy w zbiornikach nie znajdujących się pod ciśnieniem

Dane techniczne:
  • Środek smarny: Płyny o maksymalnej efektywnej lepkości 1500 mm²/s
  • Liczba punktów przełączania:
    WS32: 1 (dla poziomu minimalnego)
    WS33: 2 (dla poziomu minimalnego i maksymalnego)
    WS35: 2 (dla poziomu minimalnego z ostrzeżeniem przy stałym odstępie około 25 mm)
  • Wtyk: złącze wtykowe lub wtyk okrągły
  • Pozycja montażu: pionowa
  • Temperatura robocza: od -10 do +60 °C

Właściwości specjalne:

  • WS35 z ostrzeżeniem

Powiązane dokumenty

Skonfiguruj produkt odpowiednio do własnych potrzeb – pobierz plik CAD

SKF logo