Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

177-300-09x

177-300-09x
177-300-09x
Czujnik / detektor tłoka (przełącznik cyklu) dla progresywnych systemów smarowania SKF ProFlex

Dane techniczne:
  • Działanie: Styk NC
  • Napięcie robocze: 10 - 36 V DC
  • Dopuszczalne natężenie prądu: 100 mA
  • Maks. ciśnienie robocze: 350 bar
  • Temperatura robocza: od -25 do +80 °C

Właściwości specjalne:
  • dostępne modele 2-przewodowe i 3-przewodowe

Powiązane dokumenty

SKF logo