Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Manometry

169-125-000
169-125-000
Manometry mierzą ciśnienie w centralnym systemie smarowania i wizualizują optycznie wynik pomiaru.

Dane techniczne:
  • Środki smarne: olej, smar płynny i smar plastyczny
  • Zakres wskazań: 0 - 400 bar 
  • Wersje wypełniane gliceryną lub wersje z wizualizacją


Powiązane dokumenty

SKF logo