Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

176-271-000

176-271-000
176-271-000
Przełącznik ciśnieniowy dla centralnych systemów smarowania olejowo - powietrznego SKF Oil+air

Dane techniczne:
  • Medium: powietrze
  • Zakres ciśnień przełączających: 1 - 10 bar (regulowany)
  • Reset różnicowy: 10% (nieregulowany)
  • Częstotliwość przełączania: 200/min.
  • Maks. napięcie 250 V
  • Zdolność przełączania:
    Przy obciążeniu omowym 6 A przy 24 V DC i 0,5 A przy 230 V DC
    Przy obciążeniu indukcyjnym 6 A przy 24 V AC i 3 A przy 230 V AC
  • Stopień ochrony: IP 65 


Właściwości specjalne:

  • Znak zgodności CE
SKF logo