Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

BPSG1-PSA

SKF MonoFlex BPSG1-PSA
SKF MonoFlex BPSG1-PSA
Zespół przełącznika ciśnieniowego (przełączniki ciśnieniowe, manometry i korpus do montażu przełączników) dla jednoliniowych centralnych systemów smarowania SKF MonoFlex

Specjalnie zaprojektowane do pomiaru ciśnienia smarów.

Dane techniczne:
  • Środek smarny: Oleje i smary o klasie konsystencji do NLGI-1
  • Temperatura pracy: -25 do +85 °C
  • Napięcie zasilające: 24 V DC 
  • Sygnał wyjściowy: Zał/Wył
  • Stopień ochrony IP65
SKF logo