Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

DSA

DSA z wtykiem DIN
DSA z wtykiem DIN
DSA z wtykiem M12x1
DSA z wtykiem M12x1
Przełącznik ciśnieniowy dla jednoliniowych centralnych systemów smarowania SKF MonoFlex

Dane techniczne:
  • Środek smarny: olej, smar płynny o klasie konsystencji NLGI 000, 00, 0; naolejone sprężone powietrze
  • Zakres ciśnień przełączających: 1 - 30 bar
  • Graniczne wartości napięcia zasilania: 250 V AC / 30 V DC
  • Zakres temperatur: od +10 do 60 °C
  • Typ styku / sygnał wyjściowy: mechaniczny 


Właściwości specjalne:
  • Funkcja niezawodnego przełączania przy wykorzystaniu mikrowyłączników
  • Dostępna wraz z wtykiem DIN lub M12x1
  • Montaż w dowolnej pozycji
  • Styki złocone
  • Materiał przepony FKM (FPM)

Skonfiguruj produkt odpowiednio do własnych potrzeb – pobierz plik CAD

SKF logo