Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

DSB

Przełącznik ciśnieniowy

DSB z manometrem
DSB z manometrem
DSB
DSB
Na serię produktów DSB składają się przełączniki ciśnieniowe z mechanicznym tłokiem przeznaczone do stosowania ze smarami plastycznymi o konsystencji klasy od 1 do 2 według NLGI. Umieszczenie wykonawczego tłoka wewnątrz obudowy przełącznika ciśnieniowego pomaga pilnować nieprzerwanej wymiany smaru plastycznego wokół punktu pomiaru. Niezawodnie zapobiega to wielokrotnemu tłoczeniu tego samego smaru plastycznego, grożącemu wydzielaniem się ze środka smarnego mydła i oleju.
Odpowiednio do zastosowania przełącznik ciśnieniowy można skonfigurować jako konstrukcję pojedynczą lub podwójną, ze złączem pomiarowym lub manometrem albo bez nich. Przełącznik ciśnieniowy instaluje się zwykle przed ostatnim rozdzielaczem środka smarnego w układzie.

Cechy i zalety:
  • dostępny w wersjach nastawionych wstępnie na wartości z zakresu od 20 do 400 barów (od 290 do 5 800 psi)
  • przeciwdziała problemom wynikającym z wydzielania oleju
  • niezawodna technologia mikroprzełącznika z zestykiem przełącznym (zwiernym i rozwiernym)
  • wbudowany przewód rozgałęziony dla nieprzerwanego przepływu środka smarnego bez objętości martwej
  • stopień ochrony IP 65, kategoria korozyjności C3 lub C5-M

Skonfiguruj produkt odpowiednio do własnych potrzeb – pobierz plik CAD

SKF logo