BPSG2-PSA

SKF DuoFlex BPSG2-PSA
Zespół przełącznika ciśnieniowego (przełączniki ciśnieniowe, manometry i korpus do montażu przełączników) dla dwuliniowych centralnych systemów smarowania SKF DuoFlex
Specjalnie zaprojektowane do pomiaru ciśnienia smarów.
Dane techniczne:
Specjalnie zaprojektowane do pomiaru ciśnienia smarów.
Dane techniczne:
-
Środek smarny: Oleje i smary o klasie konsystencji do NLGI-2
-
Temperatura pracy: -25 do +85 °C
- Napięcie zasilające: 24 V DC
-
Sygnał wyjściowy: Zał/Wył
-
Stopień ochrony: IP65